RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX
-
分散I/Oデバイス
2773652
PROFINET用デジタルI/Oデバイス、100 Base-TX、高速起動、SNMP v2、TFTP、LLDP、PDev、入力8点(DC 24 V)、設定可能入力および出力8点(DC 24 V、最大0.5 A)、VARIOSUBプッシュ/プル接続、頑丈な金属製ハウジング、IP67
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 幅 | 182.5 mm |
| 高さ | 71.5 mm |
| 奥行き | 79.8 mm |
| 寸法のメモ | コネクタなし、取付けプレート付き |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| PROFINET | |
| チャネル数 | 2 |
| 接続方法 | VARIOSUBプッシュプルコネクタ |
| 指定接続ポイント | 銅線ケーブル |
| 極数 | 4 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s (オートネゴシエーション) |
| 伝送手段 | ツイストペア接続 |
| PROFINET | |
| デバイス機能 | PROFINET装置 |
| 仕様 | PROFINET-IO RT、仕様 2.1 |
| Conformance Class | B |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | IEC 61131-2タイプ1 |
| 入力数 | 16 (固定x8、自由選択x8) |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| センサまでの許容電線長さ | 30 m |
| 保護回路 | 各グループの短絡/過負荷を電子的に保護; 極性保護 |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方式 | 2、3線式 |
| 出力数 | 8 (入力としても使用可能) |
| 保護回路 | 各チャネルの短絡/過負荷を電子的に保護 |
| 出力電圧 | 24 V |
| 回路遮断にかかる電圧の限界 | - 8 V |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 500 mA |
| 定格出力電圧 | 24 V |
| スイッチオフ時の出力電圧 | 最大 0.5 V |
| スイッチオフ時の出力電流 | 0 A |
| 定格負荷、誘導性 | 12 VA (1.2 H、48 Ω) |
| 定格負荷、ランプ | 12 W |
| 定格負荷、抵抗 | 12 W |
| 誘導性定格負荷をオフにする場合の信号遅延 | 通常 300 µs |
| ランプ定格負荷をオフにする場合の信号遅延 | 通常 300 µs |
| 抵抗定格負荷をオフにする場合の信号遅延 | 通常 300 µs |
| 誘導性定格負荷をオンにする場合の信号遅延 | 通常 20 µs |
| ランプ定格負荷をオンにする場合の信号遅延 | 通常 20 µs |
| 抵抗定格負荷をオンにする場合の信号遅延 | 通常 20 µs |
| 誘導性定格負荷を接続した場合の最大動作周波数 | 0.5 Hz |
| ランプ定格負荷を接続した場合の最大動作周波数 | 100 Hz |
| 抵抗定格負荷を接続した最大動作周波数 | 300 Hz |
| 過負荷時の動作 | 自動再起動 |
| 誘導性負荷での動作 | 出力が破壊される可能性あり |
| 過電流シャットダウン | 最小 0.7 A |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Ruggedline |
| タイプ | ブロックデザイン |
| チャネル数 | 16 |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | VARIOSUBプッシュプルコネクタ |
| 型式 | US1 |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18.5 V DC ... 30 V DC (リップルを含む) |
| リップル | 最大3.6 Vpk-pk(許容電圧範囲内) |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: バスロジック - 出力間 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続方法 | Push-Pull |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP65/IP67 |
| 注記 | 未使用スロット/接続を密閉し保護等級を確保 |
| 気圧(動作) | 860 hPa ... 1080 hPa (海抜1500 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 660 hPa ... 1080 hPa (海抜3500 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 100 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 95 % (結露なし) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2773652 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI523 |
| GTIN | 4046356336642 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,289.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,180 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
互換性のある製品
-
-
VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B - RJ45コネクタ 1405141
-
VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - 電源用コネクタ 1608074
-
VS-PPC-C1-PC67-MNNA - 保護カバー 1608142
-
PROT-M12 - ねじプラグ 1680539
-
FL MEM PLUG - コンフィグレーションメモリ 2891259
-
IBS PWR/5HD/F - ケーブル 2731775
-
IBS PWR/5 - ケーブル 2820000
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y分岐 1683455
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - コネクタ 1641769
-
IBS RL MARKER-SET - マーキングラベル 2732729
-
IBS RL MARKER-G-SET - マーキングラベル 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - マーキングラベル 2734730
-
VS-PPC-C2-PC67-MNNA - ブラインドプラグ 1404045
特長
頑丈な金属製ハウジング
幅広い診断機能
PROFINET用プッシュ/プルコネクタ、光ファイバーまたはツイストペアを接続
電源用プッシュ/プルコネクタ
I/Oデバイス用M12コネクタ