IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK-2MBD
-
分散I/Oデバイス
2734905
INTERBUS用デジタルI/Oデバイス、光ファイバー、2 Mbps、入力8点(DC 24 V)、リレー出力5点(AC 12~440 V、最大2 A)、5極のM12メスコネクタでセンサを接続、頑丈な金属製ハウジング、IP67保護
製品の詳細
| 幅 | 185 mm |
| 高さ | 193 mm |
| 奥行き | 138 mm |
| 寸法のメモ | バスコネクタおよび取付けプレート付き |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| INTERBUS | |
| 接続方法 | 光ファイバー(プラスチックファイバー980/1000 µm) |
| 通信速度 | 2 MBit/s |
| 伝送手段 | FO |
| モジュール | |
| IDコード(dec.) | 3 |
| IDコード(進法) | 03 |
| 長さコード(16進) | 09 |
| 長さコード(10進) | 9 |
| プロセスデータチャネル | 8 ビット |
| 入力アドレスエリア | 1 バイト |
| 出力アドレスエリア | 1 バイト |
| 抵抗長さ | 1 バイト |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | 入力電圧AC 230~400 V |
| 入力数 | 8 |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 入力電圧 | 24 V |
| 230 V (シグナル1点、230 ... 400 V AC) | |
| 入力電圧範囲「0」信号 | -30 V ... 5 V |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V ... 32 V |
| 信号変換遅延(0から1) | 2.2 ms |
| 信号変換遅延(1から0) | 3.3 ms |
| 保護回路 | 電子的短絡/過負荷保護 |
| デジタル: | |
| 出力名 | リレー出力 |
| 出力数 | 5 |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 2 A |
| 抵抗定格負荷を接続した最大動作周波数 | 10 Hz |
| 製品シリーズ | Ruggedline |
| タイプ | ブロックデザイン |
| チャネル数 | 13 |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18.5 V DC ... 32 V DC (リップルを含む) |
| 供給電流 | 通常 120 mA (およびセンサ電流) |
| リップル | 最大3.6 Vpk-pk(許容電圧範囲内) |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: US1 - US2間 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: US1 - 機能接地間 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: US2 - 機能接地間 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: US1 - リレー接点間 | 2.5 kV、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: US2 - リレー接点間 | 2.5 kV、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: リレー接点 - 機能接地間 | 2.5 kV、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続方法 | 導光パイプ |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP65/IP67 |
| 注記 | 未使用スロット/接続を密閉し保護等級を確保 |
| 気圧(動作) | 860 hPa ... 1080 hPa (海抜1500 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 660 hPa ... 1080 hPa (海抜3500 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 100 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 95 % (結露なし) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| アイテム番号 | 2734905 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI517 |
| GTIN | 4017918948351 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 4,037 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 3,500 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
IBS RL PLUG-LK/POF - バスコネクタ 2731076
-
IBS RL AP - 取付け下部 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - マーキングラベル 2732729
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - コネクタ 1641769
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - FOケーブル 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - FOケーブル 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - FOケーブル 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - ケーブルセット 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - ケーブル 2731775
-
IBS PWR/5 - ケーブル 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - アダプタセット 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - アダプタセット 2725037
特長
デジタル入力用M12コネクタ
INTERBUS用Rugged Lineコネクタ、光ファイバーと電源を接続
リレー出力用COMBICONコネクタ
幅広い診断機能
頑丈な金属製ハウジング