この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 端子台は、IO-Link対応のセンサやアクチュエータ(機器)の操作に使用されます。デジタル信号を取得するためにも使用します。 IO-Linkは、コントローラから最低フィールドレベルまでの一貫した通信のための基準です。IO-Link通信では、パラレルサービスデータ伝送中にプロセスデータが転送されます。 IO-Linkは、IO-Linkポートとセンサまたはアクチュエータとの間のポイントツーポイント接続です。IO-Linkテクノロジは、パルス変調を使用してデータを送信するために、0Vおよび24Vバイナリインターフェースの使い慣れた信号テクノロジを使用します。IO-Linkは、標準センサ/アクチュエータとの完全な下位互換性を備えます。 この端子台を使用して、どのメーカーのIO-Link対応機器もINTERBUS、PROFIBUS、およびPROFINETで動作させることができます。
FLS PB M12 IOL 4 M12
-
分散I/Oデバイス
2736987
このローカルバスデバイスには200 mAのIO-Linkポートが4つあります。機能:サービスおよびプロセスデータを並列処理、500 kbps/2 Mbpsを切替え、短絡/過負荷保護、定格電流800 mA、M12高速接続テクノロジ。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 70 mm |
| 高さ | 178 mm |
| 奥行き | 49.3 mm |
| ドリル穴の間隔 | 168 mm |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| 色 | 濃灰 |
| PROFIBUS DP | |
| 接続方法 | M12コネクタ、Bコード |
| 指定接続ポイント | 銅線ケーブル |
| 極数 | 5 |
| 通信速度 | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s (自動ボーレート検出) |
| 伝送手段 | PROFIBUS-DP互換の銅線ケーブル |
| アドレススペース割当て | 1 ... 126、調整可能 |
| デジタル: | |
| 接続方式 | 3線式 |
| デジタル | |
| 入力数 | 最大 4 |
| 定格入力電流 | 8 mA (約 24 V DC) |
| 信号遅延 | < 3 ms (ton、通常) |
| 3 ms (toff、通常) | |
| 許容ケーブル長 | < 20 m |
| IO-Link | |
| 入力フィルタ時間 | 通常 3 ms |
| 保護回路 | 極性保護 |
| IO-Link | |
| ポート数 | 4 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方式 | 3線式 |
| デジタル | |
| 出力数 | 最大 4 |
| チャネルごとの定格電流 | 200 mA (INominal) |
| 最大合計消費電流 | 0.8 A (ディレーティングに注意すること) |
| 回路遮断にかかる電圧の限界 | およそ -1 V |
| 保護回路 | フリーホイールダイオード; チャネルごとに組込み |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Fieldline |
| タイプ | ブロックデザイン |
| チャネル数 | 4 |
| 電位 | |
| 電源UL | 24 V DC |
| ULの電源 | 最大 4 A |
| ULの電流消費 | 通常 75 mA (500 kボー時) |
| 最大 100 mA (500 kボー時) | |
| 電源US | 24 V DC |
| USの電源 | 最大 4 A |
| USの電流消費 | 通常 25 mA (センサ電源は正極) |
| 最大 825 mA | |
| 電源: IO-Link | |
| IO-Linkポートごとの公称電流 | 200 mA |
| デバイスごとの定格電流 | 800 mA |
| 許容ケーブル長 | < 20 m |
| 保護回路 | 過負荷保護; 機器内の電子機器 |
| 短絡保護; 機器内の電子機器 | |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 型式 | UL |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (リップルを含む) |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP65/IP67 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 95 % |
| 機械的試験 | |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 負荷30g、半正弦波、各方向に正極および負極 |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 各方向で5 g |
| アイテム番号 | 2736987 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI4A2 |
| GTIN | 4046356147323 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 351.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 280 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910 - バスシステムケーブル 1507243
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910 - バスシステムケーブル 1507256
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910 - バスシステムケーブル 1507269
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910 - バスシステムケーブル 1507272
-
SAC-2P- 2,0-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507298
-
SAC-2P- 5,0-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507308
-
SAC-2P-10,0-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507311
-
SAC-2P-15,0-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507324
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,3-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507340
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,5-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507353
-
SAC-2P-M12MSB/ 1,0-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507366
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507379
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507382
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507395
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507405
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - センサ/アクチュエータケーブル 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - センサ/アクチュエータケーブル 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - センサ/アクチュエータケーブル 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - センサ/アクチュエータケーブル 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - センサ/アクチュエータケーブル 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 通信用コネクタ 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - 通信用コネクタ 1507777
-
PROT-MS SCO - ねじプラグ 1553129
-
SAC-M12T/2XM12 PB DP - バスシステムTコネクタ 1507780
-
SAC-5P-M12MS PB TR - 終端抵抗 1507803
特長
アドレスエンコーディングスイッチには直接手が届く
M12コネクタで一貫した接続
耐短絡および耐過負荷
診断および状態表示
柔軟性のある電源コンセプト