このデバイスはフィールドラインモジュラーM8ローカルバスで使用するために設計されており、フィールドラインまたはインラインバスカプラで開きます。 デジタル信号の取得と出力に使用します。
FLM DO 8 M8-2MBD
-
分散I/Oデバイス
2773571
この省スペース型のローカルデバイスは、プロセスのすぐそばで使用する場合に特に適しています。機能:2 Mbps、デジタル出力4点、それぞれ500 mAの負荷容量、チャネル固有の診断、短絡/過負荷保護、M8接続。
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 29.8 mm |
| 高さ | 143 mm |
| 奥行き | 26.5 mm |
| ドリル穴の間隔 | 133 mm |
| 寸法のメモ | 詳細な長さ、固定クリップを含む |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 色 | 黒 |
| Fieldlineローカルバス | |
| 接続方法 | M8プラグコネクタ |
| 指定接続ポイント | 銅線ケーブル |
| 極数 | 4 |
| 通信速度 | 2 MBit/s |
| プログラミングデータ (LocalbusSlave) | |
| 長さコード(16進) | 81 |
| IDコード(dec.) | 177 |
| 長さコード(10進) | 129 |
| プロセスデータチャネル | 8 ビット |
| 入力アドレスエリア | 0 ビット |
| 出力アドレスエリア | 8 ビット |
| Parameter channel (PCP) | 0 ビット |
| 抵抗長さ(バス) | 8 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 3 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 4 バイト |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | M8プラグコネクタ |
| 接続方式 | 2、3線式 |
| 出力数 | 8 |
| 保護回路 | 短絡保護 |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 500 mA |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Fieldline |
| タイプ | モジュラー |
| チャネル数 | 8 |
| 電位 | |
| 電源UL | 24 V DC |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | M8プラグコネクタ |
| 型式 | UL |
| 極数 | 4 |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (リップルを含む) |
| 供給電流 | 3 A |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: I/Oへ | 500 V AC |
| 接続方法 | M8プラグコネクタ |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP65/IP67 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| アイテム番号 | 2773571 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI432 |
| GTIN | 4046356301596 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 163.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 137 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808781
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 - バスシステムケーブル 1543249
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 - バスシステムケーブル 1543252
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950 - バスシステムケーブル 1543265
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950 - バスシステムケーブル 1543278
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950 - バスシステムケーブル 1543281
-
SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - バスシステムケーブル 1543294
-
SAC-4P- 5,0-950/M 8FS - バスシステムケーブル 1543304
-
SAC-4P-10,0-950/M 8FS - バスシステムケーブル 1543317
-
SAC-4P-15,0-950/M 8FS - バスシステムケーブル 1543320
-
SAC-4P-20,0-950/M 8FS - バスシステムケーブル 1543333
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS - バスシステムケーブル 1543346
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS - バスシステムケーブル 1543511
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS - バスシステムケーブル 1543524
-
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - バスシステムケーブル 1543537
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - バスシステムケーブル 1543359
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS - バスシステムケーブル 1543362
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS - バスシステムケーブル 1543375
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950/M 8FS - バスシステムケーブル 1543388
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS - バスシステムケーブル 1543391
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 - センサ/アクチュエータケーブル 1543582
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34 - センサ/アクチュエータケーブル 1534818
-
SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS 0,34 - センサ/アクチュエータケーブル 1543595
-
SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS 0,34 - センサ/アクチュエータケーブル 1543605
-
SAC-4P-20,0-PUR/M 8FS 0,34 - センサ/アクチュエータケーブル 1543618
-
SAC-4P-M 8FS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1697771
-
SAC-4P-950/... - バスシステムケーブル 1543401
-
FLM ADAP M12/M8 - アダプタ 2736961
-
IB IL 24 FLM-PAC - 通信モジュール 2736903
-
SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - コネクタ 1542897
-
SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH - コネクタ 1542910
-
SACC-M 8FS-4PCON - コネクタ 1506781
特長
M8コネクタで一貫した接続
耐短絡および耐過負荷
診断および状態表示
Inlineステーションにも接続可能
30 mmの取付けプロファイルに適合