AXL SE DOR8 ISO - デジタルモジュール
1768310

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline Smart Elements、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 8 (フローティング)、max. 30 V DC、6 A、接続テクノロジ: 2線式、保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

フローティング出力8点
出力間の電気的絶縁
出力あたりの定格電流:最大6 A(内部電力損失:最大1.3 W)
デバイス定格プレートを保存