Axioline Smart Elementは、Smart Elementインターフェースを持つシステムに統合できます。 このSmart Elementはデジタル信号を検出します。
AXL SE DI8/2 48
-
デジタルモジュール
1438680
Axioline Smart Elements、デジタル入力モジュール、デジタル入力: 8 (フローティング)、48 V DC、接続テクノロジ: 2線式、保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
48 V DC入力用のEN 61131-2タイプ1およびタイプ3に準拠したデジタル入力8点
定格電圧:48 V DC
定格電流:2.4 mA
無電圧2線式テクノロジでのセンサの接続
フィルタ時間1 ms未満
デバイス定格プレートを保存