cULus認証済み
認証ID: E60425-19920722| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 Vアプリケーションでは、はんだピンに絶縁を追加する必要があります | 300 V | 20 A | ||
| C | ||||
| 600 Vアプリケーションでは、はんだピンに絶縁を追加する必要があります | 300 V | 20 A | ||
CSA
認証ID: 2355836| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | |||
パネル貫通型ソケット、 定格接続サイズ: 4 mm2、 色: 緑、 定格電流: 15 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 10、 列の数: 1、 極数: 10、 接続数: 10、 製品ラインアップ: DFK-PC 4/..-G -LOE、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: ハンダ接続、 取付け方法: ハンダ接続、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 5.87 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 プラグインシステム: COMBICON PC 4、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 Vアプリケーションでは、はんだピンに絶縁を追加する必要があります | 300 V | 20 A | ||
| C | ||||
| 600 Vアプリケーションでは、はんだピンに絶縁を追加する必要があります | 300 V | 20 A | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | |||