DFK-PC 4/ 6-G-7,62-LOE - パネル貫通型ソケット
1828113

製品ライン COMBICON Connectors L
断面積 4 mm2
ピッチ 7.62 mm
取付けタイプ ハンダ接続
梱包の種類 段ボール梱包

パネル貫通型ソケット、 定格接続サイズ: 4 mm2、 色: 緑、 定格電流: 15 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 6、 列の数: 1、 極数: 6、 接続数: 6、 製品ラインアップ: DFK-PC 4/..-G -LOE、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: ハンダ接続、 取付け方法: ハンダ接続、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 5.87 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 プラグインシステム: COMBICON PC 4、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

確実なはんだ実装で脱落を防ぐ
省スペース接続
デバイス内部でケーブル接続しパネル貫通位置を柔軟に指定