SACCBP-M12FS-6CON-M16/1,0-970 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1429101

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、8-極、SANTOPRENEハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応、ソケット、 ストレート、 M12、キーイング: A、上 片側フリー、背面取付け、M16 x 1.5、ケーブル接続、ケーブル長: 1 m、 0.25 mm2、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細









互換性のある製品



特長

さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
最適な締付け強度でケーブル側にシール
あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応するケーブル設計
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続