SACC-DSI-M12FSB-5CON-M16/0,8X - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1239011

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、5-極、ソケット、 ストレート、 M12、B-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.8 m、 0.34 mm2、 封入済み、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品