RC-17S1N8A4300 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1602110

M23、デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、 シリーズ: RC、ストレート、ねじロック機構、極数: 17、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、放射状Oリング、最小パネル厚: 2.7 mm、最大パネル厚: 3.5 mm、 キーイング: N。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細








互換性のある製品