UL Listed
認証ID: E221474-20250318| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 7 A | 18 - 18 | 18 - 18 | |
cUL Listed
認証ID: E221474-20250318| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 7 A | 18 - 18 | ||
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: PRC 20、 タイプ: ストレート、 色: 黒、 極数: 7, 最小接続電線サイズ: 0.75 mm2, 最大接続電線サイズ: 1 mm2、 定格電圧: Dreiphasig 630 V AC、 定格電流: 8.5 A、 接続方法: 圧着端子接続式、 最小ケーブル径: 6 mm、 最大ケーブル径: 14 mm、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 7 A | 18 - 18 | 18 - 18 | |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 7 A | 18 - 18 | ||