ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

DD21H 0,85/ 6-PT-2,5-Y - 貫通プラグ
1378113

パネル貫通型コネクタ、 色: 黒、 定格電流: 5 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 2、 極数: 6、 製品ラインアップ: DD21H 0,85/..-PT、 ピッチ: 2.5 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

端子を圧着した大量のケーブルを低コストで接続
スペースが最優先されるアプリケーションに適した省スペース部品
ロック機構で突発的な切断を防止
自動の圧着用工具も用意

よくある質問


製品には何色がありますか。

標準色は黒になります。


製品には何色がありますか。

標準色は黒になります。


これらの製品に誤挿入防止用のコーディングはありますか。

はい、コーディングはすでに製品本体に組み込まれています。


2つのプラグを1つのソケットに差し込むことはできますか。

CONNEXIS D32では、2つの一段型プラグを二段型ソケットに差し込むこともできます。


コネクタにはラッチ付きもありますか。

はい、すべてのCONNEXISシリーズのプラグはラッチ機能を備えています。


製品の保護等級は何ですか。

コネクタはIP20に準拠して認証済みです。


ケーブルを選ぶ際に考慮すべき点は何ですか。

接続電線サイズに適した圧着端子を選択する必要があります。