UL 認証
認証ID: E118976-20240611定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 3.2 A | 18 |
ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ
パネル貫通型コネクタ、 色: 黒、 定格電流: 5 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 2、 極数: 20、 製品ラインアップ: DD21H 0,85/..-PT、 ピッチ: 2.5 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 3.2 A | 18 |
製品には何色がありますか。
標準色は黒になります。
製品には何色がありますか。
標準色は黒になります。
これらの製品に誤挿入防止用のコーディングはありますか。
はい、コーディングはすでに製品本体に組み込まれています。
2つのプラグを1つのソケットに差し込むことはできますか。
CONNEXIS D32では、2つの一段型プラグを二段型ソケットに差し込むこともできます。
コネクタにはラッチ付きもありますか。
はい、すべてのCONNEXISシリーズのプラグはラッチ機能を備えています。
製品の保護等級は何ですか。
コネクタはIP20に準拠して認証済みです。
ケーブルを選ぶ際に考慮すべき点は何ですか。
接続電線サイズに適した圧着端子を選択する必要があります。