最大限の機能を備えたQUINT DC/DCコンバータ
DC/DCコンバータは電圧を変換したり、長いケーブルの先端で電圧を再生したり、電気的絶縁で独立電源システムの作成を可能にします。
QUINT DC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。
QUINT-PS/24DC/24DC/ 5
-
DC/DCコンバータ
2320034
DINレール取付け用QUINT DC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(選択的ヒューズ断線)機能あり、入力:DC 24 V、出力:DC 24 V/5 A
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E211944IECEE CBスキーム
認証ID: DK-5535-M1EAC
認証ID: EAC-ZulassungNK
認証ID: TA24091MBV
認証ID: 27662/B0 BVEAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: E123528RINA
認証ID: ELE333522XGABS
認証ID: 20-2022536-PDALR
認証ID: LR22301698TA-02DNV
認証ID: TAA000030XIECEE CBスキーム
認証ID: DE/PTZ/0071NK
認証ID: TA22564McUL Listed
認証ID: FILE E 199827UL Listed
認証ID: E199827cULus認証済み
cULus Listed
cULus Listed
互換性のある製品
特長
公称電流の125%の電流を常時使用するスタティックPOWER BOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動
モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示
定電圧:長いケーブルの先端でも出力電圧を生成
さまざまな電圧レベルへの変換をサポート
独立した電源システムにするために電気的に絶縁