QUINT DC-DCコンバータ24 V/10 Aは、DC 18~32 Vを、絶縁されている調整可能な制御電圧24 Vに変換して出力します。 整流され安定したDC 24 Vが負荷に供給できない場合、DC-DCコンバータが24 V負荷を確実に調整します。 整流されていないDC電圧は、調整可能な出力電圧22.5~28.5 Vに変換されます。
電気的絶縁により、DC電圧回路は安全な方法で相互に電気的に絶縁されます。 幅わずか80 mmで、非常にスリムなハウジングとなっています。 フローティングDC-OK出力とLEDにより信号を表示します。
QUINT-PS- 24DC/24DC/10
-
DC/DCコンバータ
2866378
QUINT DC/DC コンバータ、一次側スイッチ、入力:DC 24 V、出力:DC 24 V/10 A
製品の詳細
入力電圧 | 24 V DC |
入力定格電圧範囲 | 24 V DC |
入力電圧範囲 | 18 V DC ... 32 V DC |
広範囲入力 | あり |
DC入力電圧範囲 | 18 V DC ... 32 V DC |
電源の電圧種類 | DC |
突入電流 | < 20 A (通常) |
突入電流値 (I2t) | 0.3 A2s |
DC入力周波数範囲 | 0 Hz |
出力保持時間 | > 3 ms (24 V DC) |
消費電流 | 通常 11.4 A (24 V) |
保護回路 | 過度サージ電圧保護装置; バリスタ |
通常応答時間 | < 1 s |
内部ヒューズ | 25 A (スローブローヒューズ内蔵) |
効率 | > 88 % |
定格出力電圧 | 24 V DC ±1 % |
出力電圧(USet)の設定範囲 | 22.5 V DC ... 28.5 V DC (> 24 V DC、定量制限あり) |
定格出力電流(IN) | 10 A (-25 °C ... 60 °C) |
ディレーティング | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
フィードバック電圧抵抗 | 35 V DC |
出力での過電圧保護(OVP) | < 35 V DC |
最大容量性負荷 | 無制限 |
現在有効な電流制限 | およそ18 A |
制御逸脱 | < 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
< 2 % (負荷の変化、ダイナミック10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (入力電圧の変化±10 %) | |
残存リプル | < 60 mVPP |
出力電力 | 240 W |
最大無負荷電力損失 | < 2 W |
最大電力損失、定格負荷 | < 28 W |
立ち上がり時間 | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
並列接続 | 可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。 |
直列接続 | あり |
信号: DC OKアクティブ | |
出力内容 | UOUT > 21.5 V:高信号 |
最大スイッチング電圧 | ≤ 24 V DC |
出力電圧 | + 24 V DC |
定負荷電流 | ≤ 40 mA |
信号: DC OKフローティング | |
出力内容 | UOUT > 21.5 V: コンタクトは閉じる |
最大スイッチング電圧 | ≤ 30 V AC/DC |
定負荷電流 | ≤ 1 A |
入力 | |
接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 12 |
剥き線長さ | 7 mm |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
出力 | |
接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 12 |
剥き線長さ | 7 mm |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
信号 | |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 12 |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
シグナリングのタイプ | LED |
アクティブスイッチング出力 | |
定格電圧表示 | 緑色LED |
信号出力: DC OKアクティブ | |
状態表示 | "DC OK" が緑に点灯 |
信号出力: DC OKフローティング | |
状態表示 | "DC OK" が緑に点灯 |
相の数 | 1 |
耐電圧 入力―出力間 | 1 kV (定期試験) |
1.5 kV (タイプテスト) |
製品ライン | DC/DCコンバータ |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
絶縁特性 | |
保護クラス | III |
汚染度 | 2 |
外形寸法 |
|
幅 | 80 mm |
高さ | 130 mm |
奥行き | 125 mm |
取付け寸法 | |
設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
設置時あき 右/左(アクティブ) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
設置時あき 上/下(アクティブ) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
別の組立て | |
幅 | 122 mm |
高さ | 130 mm |
奥行き | 83 mm |
組立てに関する注意事項 | 配列時:水平方向0 mm、垂直方向50 mm |
取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
保護コーティング付き | なし |
ハウジング材質 | 金属製 |
ケースの種類 | AluNox(AlMg1) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
最大許容相対湿度(動作時) | 95 % (25 °C時、結露なし) |
衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
振動(動作) | < 15 Hz、振幅±2.5 mm(IEC 60068-2-6準拠) |
15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 分 |
標準 - 電力施設で使用する電子装置および電力施設に取付ける電子装置 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
標準-電気的安全性 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
標準 - 感電電流防止、電気機器の保護分離に関する基本要件 | EN 50178 |
標準 - 安全特別低電圧 | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
標準 - 安全絶縁 | DIN VDE 0100-410 |
標準 - 変換器の安全性 | EN 61558-2-17 |
造船認証 | DNV GL (EMC A) 、ABS |
UL承認 | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL/C-ULリストUL 1604クラスIー②、グループA、B、C、D |
電磁適合性 | EMC指令89/336/EECに適合 |
ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
静電気放電 | |
標準/規則 | EN 61000-4-2 |
ハウジング | レベル3 |
静電気放電 | |
接触放電 | 8 kV |
空気中の放電 | 8 kV |
注釈 | 動作基準B |
高周波電磁界 | |
標準/規則 | EN 61000-4-3 |
高周波電磁界 | |
周波数範囲 | 80 MHz ... 2 GHz |
試験場の強度 | 10 V/m |
注釈 | 動作基準A |
高速過渡現象(バースト) | |
標準/規則 | EN 61000-4-4 |
高速過渡現象(バースト) | |
入力 | 2 kV (レベル3 - 非対称) |
出力 | 2 kV (レベル3 - 非対称) |
信号 | 1 kV (レベル2―非対称) |
サージ電圧負荷(サージ) | |
標準/規則 | EN 61000-4-5 |
サージ電圧負荷(サージ) | |
注釈 | 動作基準B |
入力/出力 | 2 kV (レベル3 - 非対称) |
入力/出力/信号 | 1 kV (レベル3 - 非対称) |
伝導妨害 | |
標準/規則 | EN 61000-4-6 |
伝導妨害 | |
入力/出力/信号 | レベル3―非対称 |
周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
注釈 | 動作基準A |
電圧 | 10 V |
電圧降下 | |
標準/規則 | EN 61000-4-11 |
放射干渉 | |
標準/規則 | EN 61000-6-3 |
伝導性エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
アイテム番号 | 2866378 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CMDQ43 |
GTIN | 4017918987169 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,357 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,192 g |
関税率 | 85044095 |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | f8741288-4f90-44a6-b2a3-4828419653e2 |