最大限の機能を備えたQUINT DC/DCコンバータ
DC/DCコンバータは電圧を変換したり、長いケーブルの先端で電圧を再生したり、電気的絶縁で独立電源システムの作成を可能にします。
QUINT DC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。
QUINT-PS/96-110DC/24DC/10
-
DC/DCコンバータ
2905010
幅広い入力範囲のDINレール取付け用QUINT DC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(Selective Fuse Breaking)機能あり、入力:DC 96~110 V、出力:DC 24 V / 10 A
製品の詳細
DC動作 | |
入力定格電圧範囲 | 96 V DC ... 110 V DC |
入力電圧範囲 | 67.2 V DC ... 154 V DC |
広範囲入力 | あり |
DC入力電圧範囲 | 67.2 V DC ... 154 V DC |
電源の電圧種類 | DC |
突入電流 | < 10 A (通常) |
突入電流値 (I2t) | 0.37 A2s |
出力保持時間 | 通常 10 ms (96 V DC) |
消費電流 | 3.5 A (96 V DC) |
3.1 A (110 V DC) | |
極性反転保護 | ≤ 154 V DC |
保護回路 | 過度サージ電圧保護装置; バリスタ |
内部ヒューズ | 10 A 150 V DC (内部(機器保護)) |
効率 | > 92 % (UIN 96 V DC / UOUT 24 V DC) |
> 92 % (UIN 110 V DC / UOUT 24 V DC) | |
出力特性 | U/I |
定格出力電圧 | 24 V DC ±1 % |
出力電圧(USet)の設定範囲 | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC、定量制限あり) |
定格出力電流(IN) | 10 A (-40 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 12.5 A (-40 °C ... 40 °C 常時、UOUT = 24 V DC) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (12 ms) |
磁気によるヒューズ破損 | B2 / B4 / B6 |
ディレーティング | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
フィードバック電圧抵抗 | 35 V DC |
出力での過電圧保護(OVP) | < 35 V DC |
最大容量性負荷 | 無制限 |
現在有効な電流制限 | 18 A |
制御逸脱 | < 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
< 2 % (負荷の変化、ダイナミック10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (入力電圧の変化±10 %) | |
残存リプル | < 20 mVPP |
出力電力 | 240 W |
ピーク時スイッチング電圧、定格負荷 | < 10 mVPP (20 MHz) |
最大無負荷電力損失 | 4 W (UIN DC 110 V) |
最大電力損失、定格負荷 | 22 W (UIN DC 110 V) |
立ち上がり時間 | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
並列接続 | 可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。 |
直列接続 | あり |
信号: DC OKアクティブ | |
出力内容 | UOUT > 0.9 x UN:高信号 |
スイッチング電圧範囲 | 18 V DC ... 24 V DC |
最大突入電流 | < 20 mA (短絡抵抗) |
信号: POWER BOOST、アクティブ | |
出力内容 | IOUT < IN:高信号 |
スイッチング電圧範囲 | 18 V DC ... 24 V DC |
最大突入電流 | < 20 mA (短絡抵抗) |
信号: UIN OK、アクティブ | |
出力内容 | UIN > 19.2 V: ハイ信号 |
スイッチング電圧範囲 | 18 V DC ... 24 V DC |
最大突入電流 | ≤ 20 mA (短絡抵抗) |
信号: DC OKフローティング | |
出力内容 | リレー |
入力 | |
接続方法 | ネジ接続 |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 12 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
出力 | |
接続方法 | ネジ接続 |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 12 |
剥き線長さ | 7 mm |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
信号 | |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 12 |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
シグナリングのタイプ | LED |
アクティブスイッチング出力 | |
リレー接点 | |
信号出力: DC OKアクティブ | |
状態表示 | "DC OK" が緑に点灯 |
色 | 緑 |
信号出力: POWER BOOST、アクティブ | |
状態表示 | "BOOST" LED 黄色/IOUT > IN : LED オン |
色 | 黄 |
状態表示に関する注意事項 | LEDオン |
信号出力: UIN OK、アクティブ | |
状態表示 | LED "UIN < 0.8 x UN V" 黄色/UIN < 0.8 x UN V DC: LED オン |
色 | 黄 |
状態表示に関する注意事項 | LEDオン |
相の数 | 1.00 |
耐電圧 入力―出力間 | 1.5 kV (タイプテスト) |
1 kV (定期試験) | |
1 kV (タイプテスト) |
製品ライン | DC/DCコンバータ |
製品シリーズ | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1357000 h (25 °C) |
> 772000 h (40 °C) | |
絶縁特性 | |
保護クラス | I |
汚染度 | 2 |
幅 | 48 mm |
高さ | 130 mm |
奥行き | 125 mm |
取付け寸法 | |
設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
設置時あき 右/左(アクティブ) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
設置時あき 上/下(アクティブ) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
別の組立て | |
幅 | 122 mm |
高さ | 130 mm |
奥行き | 51 mm |
取付けタイプ | DINレール:35 mm |
組立てに関する注意事項 | スペース:PN ≥50 %、左右5 mm、通電部の隣は15 mm、上下50 mm スペース:PN <50 %、左右0 mm、上40 mm、下20 mm |
取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
保護コーティング付き | なし |
ハウジング材質 | 金属製 |
ケースの種類 | アルミニウム製(AlMg3) |
フード型 | 亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
周囲温度(起動時) | -40 °C |
気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
振動(動作) | < 15 Hz、振幅±2.5 mm(IEC 60068-2-6準拠) |
15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 分 | |
温度コード | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
鉄道アプリケーション | EN 50121-4 |
標準 - 電力施設で使用する電子装置および電力施設に取付ける電子装置 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
標準-電気的安全性 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
標準 - 安全特別低電圧 | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
標準 - 安全絶縁 | DIN VDE 0100-410 |
UL承認 | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I、Division 2、 Group A、B、C、D T4(防爆区域) |
電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
静電気放電 | |
標準/規則 | EN 61000-4-2 |
静電気放電 | |
接触放電 | 8 kV (試験強度4) |
空気中の放電 | 15 kV (試験強度4) |
注釈 | 動作基準A |
高周波電磁界 | |
標準/規則 | EN 61000-4-3 |
高周波電磁界 | |
周波数範囲 | 80 MHz ... 1 GHz |
試験場の強度 | 20 V/m (試験強度3) |
周波数範囲 | 1 GHz ... 2 GHz |
試験場の強度 | 20 V/m (試験強度3) |
周波数範囲 | 2 GHz ... 3 GHz |
試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
注釈 | 動作基準A |
高速過渡現象(バースト) | |
標準/規則 | EN 61000-4-4 |
高速過渡現象(バースト) | |
入力 | 4 kV (試験強度4 - 非対称) |
出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
信号 | 2 kV (試験強度4 - 非対称) |
注釈 | 動作基準A |
サージ電圧負荷(サージ) | |
標準/規則 | EN 61000-4-5 |
サージ電圧負荷(サージ) | |
入力 | 0.5 kV (試験強度1 - 対称) |
0.5 kV (試験強度1 - 非対称) | |
出力 | 0.5 kV (試験強度1 - 対称) |
0.5 kV (試験強度1 - 非対称) | |
信号 | 1 kV (試験強度2 - 非対称) |
注釈 | 動作基準B |
伝導妨害 | |
標準/規則 | EN 61000-4-6 |
伝導妨害 | |
入力/出力/信号 | 非対称 |
周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
注釈 | 動作基準A |
電圧 | 10 V (試験強度3) |
放射干渉 | |
標準/規則 | EN 61000-6-3 |
伝導性エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
基準 | |
動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
アイテム番号 | 2905010 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CMDQ43 |
カタログのページ | ページ 295 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356908313 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,128.6 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 962 g |
関税率 | 85044095 |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27040701 |
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 7f599b4d-0152-452a-88c5-f478a7cb020a |
互換性のある製品
-
QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 - 冗長モジュール、保護コーティングあり 2320173
-
UTA 107/30 - 取付けアダプタ 2320089
-
UWA 182/52 - 取付けアダプタ 2938235
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 取付けアダプタ 2938196
-
CB TM1 1A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800840
-
CB TM1 12A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800845
特長
公称電流の125%の電流を常時使用するスタティックPOWER BOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動
モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示
定電圧:長いケーブルの先端でも出力電圧を生成
さまざまな電圧レベルへの変換をサポート
独立した電源システムにするために電気的に絶縁