CCSタイプ1車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を直流(DC)で急速充電するための、車両用充電コネクタおよび片側フリーエンドのケーブル付きDC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)での設置用
EV-T1HPCC-DC400A-5,0M50ECBK11S
-
DC充電ケーブル
1051693
CHARX connect professional、CCSタイプ 1、HPC DC充電ケーブル、 400 A 常時、 1000 V DC、冷却型車両用充電コネクタおよび冷却型ケーブル付き、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、充電コネクタホルダ付き、交換可能な嵌合面フレーム付き、ストレートパネル貫通付き、デジタル温度センサ付き、液冷、PHOENIX CONTACTのロゴ、SAE J1772、IEC 62196-3-1、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電
製品の詳細
| 製品の種類 | DC充電ケーブル |
| 製品シリーズ | CHARX connect professional |
| 型式 | HPC DC充電ケーブル |
| 冷却型車両用充電コネクタおよび冷却型ケーブル付き | |
| 設計 | 充電コネクタホルダ付き |
| 交換可能な嵌合面フレーム付き | |
| ストレートパネル貫通付き | |
| デジタル温度センサ付き | |
| 液冷 | |
| 充電標準 | CCSタイプ 1 |
| 充電モード | モード4 |
| 添付ロゴ | PHOENIX CONTACTのロゴ |
| ラベル | 8.9 x 28.9 mm(指定により顧客ロゴ) |
| シグナル伝送の種類 | ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121準拠の変調されたPowerline通信によるパルス幅変調 |
| 接続方式に関する注意事項 | 圧着接続、遮断不可 |
| コーディング | 480 Ω (レバー作動) |
| 150 Ω (レバー非作動) | |
| 温度監視 | NTCx2(交換可能、前面DCコンタクト) |
| 2x NTC(DC電力線内蔵) | |
| Pt 1000 | |
| 充電電力および電流 (DC充電) | |
| 充電電流の種類 | DC |
| 充電電流 | 400 A DC |
| 充電電力 | 400 kW |
| 定格電圧 | 1000 V |
| ピンアサイン (電源用コンタクト) | |
| 個数 | 3 (PE、DC+、DC-) |
| 定格電圧 | 1000 V DC |
| 定格電流 | 400 A |
| ピンアサイン (信号用コンタクト) | |
| 個数 | 2 (CP, PP) |
| 定格電圧 | 30 V AC |
| 定格電流 | 2 A |
| 温度センサ (NTC) | |
| センサの種類 | NTC |
| 取付けポイント | 交換可能な前面DCコンタクト用センサ2個 |
| 内部DC電源線用のセンサ2個 | |
| シャットダウン温度 | 90 °C |
| 温度センサ (Pt 1000) | |
| センサの種類 | Pt 1000 |
| 標準/規則 | DIN EN 60751 |
| 取付けポイント | パネル貫通のセンサ |
| シャットダウン温度 | 90 °C ±1 K (1346.5 ΩのPt 1000値に相当します。) |
| 長期的な安定性 | 0.06 % (1000 時間後(130 °C時)) |
| 推奨測定電流 | 1 mA (1 V(0℃時)) |
| 係数 | 3850 ppm/K |
| 周囲温度 | -50 °C ... 130 °C (動作) |
| 車両用充電コネクタ | |
| 外形寸法 |
充電しない時は常に、車両用充電コネクタがIEC 61851-1に準拠した保護等級IP24以上を確保する適切な充電コネクタホルダに配置されていることを確認してください。この充電コネクタホルダを製作するには、車両用充電コネクタの寸法を使用します。詳しい寸法はダウンロード(Download)サイトでもご覧いただけます。
|
| 幅 | 69.6 mm |
| 高さ | 192.6 mm |
| 奥行き | 284.6 mm |
| パネル貫通 | |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 80 mm |
| 高さ | 82 mm |
| 奥行き | 227.69 mm |
| 色 (ハウジング) | 黒 (9005) |
| 色 (ハンドルエリア) | 黒 (9005) |
| 色 (嵌合面) | 黒 (9005) |
| 色 (ケーブル) | 黒 (9005) |
| 色 (パネル貫通) | 黒 (9005) |
| 部材 (車両用充電コネクタ) | プラスチック製 |
| 部材 (ケーブル外被) | EN 50620準拠のEVM-1 |
| 部材 (パネル貫通) | プラスチック製 |
| 部材 (コンタクト表面) | 銀 |
| UL 94難燃性クラス | V0 (接続プロファイル) |
| 導体の長さ | 5 m ±45 mm |
| 配線規格/規則 | UL 62(ファイルE515623、Vol 1)に基づく |
| IEC 62893に基づく | |
| ケーブル重量 | 最大 1938.00 kg/km |
| ケーブルタイプ | ストレート |
| ケーブル構造 | 5 x 25 mm² + 7 x 0.75 mm² |
| ケーブル外径 | 35.70 mm ±0.4 mm |
| 外部シース素材 | IEC 62893-1に準拠のTPE-U |
| シースの剥き線長さ | 250 mm ±5 mm |
| 剥き線長さ | 250 mm ±5 mm |
| ケーブル抵抗 | ≤ 0.00078 Ω/m (パワーコアに基づく、周囲温度20°C時) |
| 曲げ半径 | 最小 357 mm (10x Ø) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | > 10000 |
| 挿入力 | < 75 N |
| 引抜き力 | < 75 N |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (車両用充電コネクタ) | IP54 / Type 3R (保護等級は、使用準備が完了しておりプラグが挿入されている状態で、且つ、両方のプラグインコンポーネントがフエニックス・コンタクトの純正製品、または適切な規格準拠の製品である場合にのみ保証されます。) |
| 保護等級 (パネル貫通) | IP54 |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 40 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | 5000 m (海抜) |
| 規格 | |
| 標準/規則 | SAE J1772 |
| IEC 62196-3-1 | |
| 取付けタイプ パネル貫通 | 背面パネル取付け |
| 固定ネジ | M5x16 |
| アイテム番号 | 1051693 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | XWBALB |
| GTIN | 4055626673448 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 12,075 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 12,075 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002897 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-NO: N/A) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
互換性のある製品
-
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-CTS - 修理キット 1085802
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS - 修理キット 1281251
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - 修理キット 1085801
-
EV-T1CCS-MF-M4X10 - 修理キット 1085800
-
EV-T1CCS-M4X20-BIT-CTS - 修理キット 1295723
-
EV-T1CCS-M4X20-CTS - 修理キット 1295744
-
EV-GRIP-D35,7MM - ケーブルハンドル 1091431
-
EV-HPC-QC - 迅速なカップリング 1346562
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC電源モジュール 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC電源モジュール 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC電源モジュール 1296467
特長
全製品
カーポートから充電パークまで、あらゆるアプリケーションに適した充電ケーブル
一時電力最大500 kWの超急速HPC充電
人間工学に基づいた設計により、取扱いが便利
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
内蔵された漏れセンサおよびケーブルシースの摩耗インジケータによりさらに安全
CANバスとデジタル出力経由の便利な通信インターフェース
冷却液を排出せずに嵌合面フレームを交換できメンテナンスが容易
単心ワイヤのストレインリリーフをパネル貫通に直接内蔵
組立済みのバスバーねじ接続で、お客様のバスバーまたは圧着端子ソリューションに直接接続