GB/T車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を直流(DC)で急速充電するための、車両用充電コネクタおよび片側フリーエンドのケーブル付きDC充電ケーブル、E-Mobilityの充電ステーション(EVSE)での設置用
EV-GBM4C-DC125A-6,5M50ESBK00
-
DC充電ケーブル
1627546
CHARX connect、GB/T、 ケーブル: 6.5 m、GB/T 20234.3-2015、車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド、保護キャップあり、注意:ケーブル管理が必要となる可能性があります。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
フエニックス・コンタクトのすべての車両用コネクタとインフラ用プラグの均一設計
パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
IMDS(自動車産業の国際材料データシステム)で入手可能な材料データ
人間工学に基づいたハンドル設計とラバーグリップ部品の採用により、取扱いが容易
パワー接点の温度を監視するための組込み温度センサ
充電中の組み込まれたインターロック