CCSタイプ2車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を直流(DC)で急速充電するための、車両用充電コネクタおよび片側フリーエンドのケーブル付きDC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)での設置用
CHARX PT2H-DC800-5,0MEC00P
-
DC充電ケーブル
1820938
CHARX connect professional、CCSタイプ 2、HPC DC充電ケーブル、最大 1000 A in Boost mode、 725 A 常時、 1000 V DC、冷却型車両用充電コネクタおよび冷却型ケーブル付き、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、交換可能な嵌合面フレーム付き、交換可能な信号用、PE、およびDC電源用コンタクト付き、アナログ温度センサ付き、4線式測定テクノロジ搭載、液冷、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-3-1、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電
ケーブル長
製品の詳細
互換性のある製品
特長
新しい冷却コンセプトによる最大1000 kWの充電電力 - 取り扱い性能も改善
ご要望に応じてカスタム指定の接続コンセプト – お客様のHPC EV充電ステーションに合わせて調整
完全に交換可能な嵌合面で、迅速でコスト効率が優れ、持続可能なメンテナンス
絶縁モニタによる、信頼性が高くコスト効率の優れた漏れ検出
組込みの4線式測定テクノロジで、計量法に準拠の課金
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
冷却液を排出せずに嵌合面フレームを交換できメンテナンスが容易