SACC-MSB-2SC SH PB EX - 通信用コネクタ
1457733

バスシステムプラグインコネクタ、M12オスコネクタ、PROFIBUS、シールド対応、Bコーディング、2極、スプリング接続式、金属製ローレット、SPEEDCON高速固定ラッチシステム、爆発の危険性があるEx区域2での取付けに適している

製品の詳細








特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮