NBC-93E/... - 通信用ケーブル
1408534

メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 Ethernet CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 水色RAL 5021、 4-ケーブル (2x2xAWG26/7、SF/UTP)、 色単線: 白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、 ケーブル長: 自由に入力(110.0 ... 500 m)、 最大2部構造のケーブルドラムで納品(詳細は技術データを参照)

製品の詳細









互換性のある製品