PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1
-
変流器
2277844
プラグイン変流器、一次電流はAC 150 A、二次電流はAC 5 A、精度クラスは1、定格パワー3.75 VA
製品の詳細
製品ライン | Current transformer |
定格絶縁電圧 | 1 kV (位相/N電線) |
概要 | |
校正可能 | なし |
コンバータの種類 | 窓型変流器 |
変流器 | |
定格電力 | 3.75 VA |
熱定格短絡電流 | Ith = 60 * In |
熱定格連続電流 | Id = 1.2 * In |
定格サージ電流 | Idyn = 2.5 * Ith |
定格周波数fn | 50 Hz |
60 Hz | |
一次側定格電流Ipn | 0 A AC ... 150 A AC |
校正可能 | なし |
コンバータの種類 | 窓型変流器 |
信号 | |
型式 | 電流出力 |
二次側定格電流Isn | 5 A AC |
サージ電流限界係数 | FS 5 |
精度クラス | 1 |
接続方法 | ネジ接続 |
撚線接続断面積 | 2x 2.5 mm² ... 4 mm² (二次側端子) |
製品寸法 | |
幅 | 30 mm |
高さ | 80 mm |
奥行き | 60 mm |
別の取付け方法を使用する場合の製品寸法 | |
幅 | 60 mm |
高さ | 80 mm |
奥行き | 30 mm |
銅製レール | |
幅 | 30 mm |
高さ | 15 mm |
銅製レール 2 | |
幅 | 20 mm |
高さ | 20 mm |
丸型導線 | |
直径 | 28 mm |
色 | 黒 (RAL 9005) |
ハウジングの材質 | PA 6.6 |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 40 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 40 °C |
高度 | ≤ 1000 m |
許容湿度(動作時) | 屋内でのみ使用、結露なし |
絶縁材質クラス | E |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | XODW8.E323953 |
標準/規則 | EN 61869 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
アイテム番号 | 2277844 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CMMA11 |
GTIN | 4046356502139 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 320 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 200 g |
関税率 | 85043129 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |