PV-FT-CCF-6-VPE50
-
圧着コンタクト
1173568
圧着コンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 メス、 ロール型、 定格電流: 40 A、 コンタクト材質: Cu
圧着コンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 メス、 ロール型、 定格電流: 40 A、 コンタクト材質: Cu
| 安全上の注意事項 | |
| 安全上の注意事項 | • 警告:正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。 |
| • 警告:製品の設置や操作は、電気の資格を有する人員のみが行ってください。以下の安全上の注意事項を順守する必要があります。資格を有する人員は、電気工学の基礎に精通している必要があります。危険を認識し回避することができなければなりません。パッケージに記載の関連記号は、電気工学に精通した人員のみが製品の設置と操作を許可されていることを示します。 | |
| 警告:コネクタは、通電中に接続したり切断したりすることはできません。警告を無視したり不適切な使用を行った場合、人や財産に損害を与える可能性があります。 | |
| • これらの製品は、プラント、コントローラ、電気機器のエンジニアリングでのアプリケーションに適しています。 | |
| 組み立てられた製品を操作したり、不適切に開くことはできません。 | |
| • リストに記載されている規格の技術データ内で指定されている嵌合コネクタのみを使用してください(例:phoenixcontact.com/productsのオンライン製品アクセサリに記載のもの)。 | |
| サードパーティのメーカーと直接接続した製品を使用する場合は、ユーザーの責任となります。 | |
| • 動作電圧> 50 V ACの場合、導電性コネクタハウジングを接地する必要があります。 | |
| • 保護接地または機能接地が正しく接続されていることを確認してください。 | |
| • 対応する技術データを順守してください。以下に関する情報をご覧いただけます。 o 製品 o 梱包ラベル o 付属書類 o 製品ページのオンラインphoenixcontact.com/products |
|
| • この製品については、phoenixcontact.com/productsのダウンロードページにある取付け時の注意事項/デザイン・イン(Design In)オンラインドキュメントをご参照ください。 | |
| • 使用していないコネクタを保護するには、保護キャップを使用してください。適切なアクセサリは、phoenixcontact.com/productsの製品のアクセサリセクションからオンラインで入手できます。 | |
| • コネクタは通常運転でウォームアップします。周囲の状況によって、コネクタの表面温度は上昇を続ける可能性があります。この場合、ユーザーには警告を通知する責任があります。(例:DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| • コネクタは、完全に接続かつ嵌合されている状態でのみ操作してください。 | |
| • ケーブルを敷設する際、コネクタの引張荷重が規格で指定されている上限を超えないようにしてください。 | |
| • ケーブルの最小曲げ半径を遵守してください。ケーブルはひねらずに設置してください。 | |
| シリーズ | SUNCLIX |
| コンタクトの種類 | ロール型 |
| 接続技術 | |
| コンタクトタイプ | メス |
| 接続方法 | 圧着端子接続式 |
| 電線接続 | |
| 剥き線長さ | 8 mm +1 mm |
| 接続電線サイズ (撚線) | 6 mm² |
| 部材 問い合わせ | Cu |
| 部材 コンタクト表面 | Ag |
| 外形寸法 |
|
| 幅 [w] | 8 mm |
| 高さ [h] | 7.7 mm |
| 長さ[l] | 31.1 mm |
| 定格電流 (最大負荷電流) | 40 A |
| 抵抗 (Durchgangswiderstand) | 0.45 mΩ |
| 抵抗 (Übergangswiderstand) | < 0.45 mΩ (接続時) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | 100 |
| 挿入力 | ≤ 20 N (取付け前の状態) |
| 引抜き力 | ≤ 20 N (取付け前の状態) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(配線時) | -25 °C ... 50 °C |
| アイテム番号 | 1173568 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABLBFA |
| GTIN | 4063151201302 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 2.616 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2.355 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |
| ETIM 10.0 | EC000796 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |