CC-1,0-ST-0,5-MS AU
-
圧着コンタクト
1422317
圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 1 mm、 電線断面積: 0.25 mm2 ... 0.5 mm2、 コンタクト材質: CuZn、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1239377
製品の詳細
互換性のある製品
特長
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
高い耐引張力の接続
低接触抵抗
製造監視が簡単