丸型圧着端子は電線とねじ式接続との間の安全な接続を可能にし、幅広いアプリケーション(端子台など)を提供します。
- DIN 46234に準拠(絶縁なし圧着端子)
- さまざまなバージョンを利用可能(絶縁付き、絶縁なし、追加の圧着ゾーンあり)
- M2.5~M16のボルト接続
- 接続電線サイズ0.5~240 mm²
バットコネクタ、絶縁、青、1.5~2.5 mm2
タブ端子スリーブ、非絶縁、0.75 ... 1.5 mm2、4.8 x 0.5
丸圧着端子、非絶縁、10 mm2、M6
丸圧着端子、非絶縁、70 mm2、M12
タブ付き平端子、はんだ付け、青、1.5~2.5 mm2、ピン幅4.6 mm、EASY ENTRYによる簡単な電線挿入、CRIMPFOX-RCI 6による水平および垂直圧着にも対応
丸圧着端子、非絶縁、120 mm2、M16
平型コネクタ、黄、4~6 mm2、6.3 x 0.8
タブ端子スリーブ、青、1.5 ... 2.5 mm2、4.8 x 0.8
丸圧着端子、赤、0.5 ... 1.5 mm2、M6、銅線スリーブを組込み、絶縁圧着用
丸圧着端子、青、1.5 ... 2.5 mm2、M8、銅線スリーブを組込み、絶縁圧着用
丸型圧着端子は電線とねじ式接続との間の安全な接続を可能にし、幅広いアプリケーション(端子台など)を提供します。
Y型圧着端子は電線とねじ式接続との間の接続を可能にし、幅広いアプリケーション(端子台など)を提供します。
棒状圧着端子は、さまざまな圧着スペースの接続に使用されます。
タブ端子コネクタは、電器部品の取外し可能な接続に使用されます。
完全絶縁付き終端コネクタは、2つの剥き線を永続的に接続するオプションを提供します。
圧着端子接続式は、産業や業界のあらゆる分野で使用されています。長期的に安定した高品質の電気接続を確保します。幅広いバージョンとデザインがあります。
フェルール、圧着端子、ヘビーデューティコネクタ、並びに幅広いその他の接点やコネクタの処理用に、フエニックス・コンタクトは反動ツールと自動工具の幅広い製品シリーズを提供しています。
当社のハンドツールは、人間工学に基づき高品質であることが特徴で、使用時に疲れにくく耐久性もあります。当社の工具は内蔵圧力ロックを備えれており、フェルールやコネクタの長期的に安定した処理を確保できます。
当社の自動工具により、さまざまなタイプの接点を迅速かつ安全に処理できるだけではなく、電線組立ての時間とコストを節約することができます。
汎用自動圧着工具CF 500で、さまざまな圧着端子、タブ端子コネクタ、またはフェルールなどのさまざまなタイプの接点を、短時間で圧着することができます。
さまざまな交換可能な金型と持ち運び用ハンドルにより、柔軟で迅速なだけではなく、移動も簡単です。フットペダルだけで圧着プロセスが開始されます。そのため両手が空き、対応する端子を使用して電線を組み立てることができます。