取付部材
CD-EE COVER 100 - 保護カバー
CD-EE COVER 100
-
保護カバー
1772423
保護カバー、部材: PVC
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
カバー
寸法
幅
100 mm
高さ
8.8 mm
長さ
2000 mm
材料仕様
色
ウィンドウグレー (RAL 7040)
部材
PVC
UL94難燃性クラス
V0
コンポーネント
鉛フリー
販売用データ
アイテム番号
1772423
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BEN431
GTIN
4067923384972
1個あたりの重量(梱包を含む)
630 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
630 g
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27400776
ECLASS-15.0
27400776
ETIM
ETIM 10.0
EC000727
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
よく検索される
DINレール
製品 ヘルプ