有用な情報
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
産業用AI
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
取付部材
EA 4 - カバー
EA 4
-
カバー
0805360
シングルカバー、端子台UK 2,5 Nをカバー、スナップ取付け、色:透明
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
寸法
幅
4 mm
高さ
43 mm
奥行き
16 mm
長さ
43 mm
材料仕様
色
透明
部材
ABS
UL94難燃性クラス
HB
コンポーネント
シリコンおよびハロゲンフリー
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
0805360
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7124
GTIN
4017918137885
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.716 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.6 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27281107
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
マーキング可能
接続ポイントや断路端子台の誤作動防止
通電部をカバー
よく検索される
DINレール
製品 ヘルプ