UC-17P1N8A90DU - カプラコネクタ
1606513

M23、カプラコネクタ、 シリーズ: UC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 17、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 2 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品