ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
A-INL-PG7-P-BK - カウンタナット
A-INL-PG7-P-BK
-
カウンタナット
1424558
カウンタナット、 接続ねじ: Pg7、 色: 漆黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フラットナット
寸法
外形寸法
長さ
5 mm
直径 接続ねじ
12.5 mm
接続ねじの径
12.5 mm
スパナ寸法、カウンターナット
19 mm
六角角度寸法
21 mm
ねじの種類、接続側
Pg7
材料仕様
部材
PA 6.6 GF
UL94難燃性クラス
V2
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
可
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 100 °C
販売用データ
アイテム番号
1424558
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DZX
GTIN
4055626374628
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.66 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.6 g
関税率
39269097
生産国
TR
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.015 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ