ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
A-INL-PG36-N-S - カウンタナット
A-INL-PG36-N-S
-
カウンタナット
1411264
カウンタナット、 対応するねじ Pg36、 色: 銀色
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フラットナット
ねじ種類
Pg36
寸法
外形寸法
長さ
5 mm
直径 接続ねじ
47 mm
接続ねじの径
47 mm
スパナ寸法、カウンターナット
51 mm
六角角度寸法
56 mm
ねじの種類、接続側
Pg36
材料仕様
部材
真鍮、ニッケルメッキ
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
可
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-70 °C ... 220 °C
販売用データ
アイテム番号
1411264
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DZX
GTIN
4046356923958
1個あたりの重量(梱包を含む)
20.92 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
20.44 g
関税率
74198090
生産国
IN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead|7439-92-1
(CAS-NO: N/A)
SCIP
d28d3116-45e9-4759-a9a7-a83336399dcb
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.059 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ