SOL-SA-PCU-41XX-50MW - コントローラ
1186854

機器とライセンスのセット販売:発電システムを制御するためのPLCnext Controlをベースとした予めプログラミングされたコントローラ(最大50 MWの有効電力合計用のSolarworxライセンスおよびPGSコントローラライセンスを含む) VDE-AR-N 4110/-20に準拠して認証済み。

製品の詳細







特長

LinuxOS
高級言語をサポート
最大63のAxioline F I/Oモジュールを直接配置できます。
イーサネットインターフェース×2(スイッチを組込み)
-25 °C ... 60 °Cの広域な温度範囲
EMI耐性が向上
PROFINETサポート
ドイツ伝送システムオペレータのグリッドおよびシステムに関する規則の順守
オープンインターフェースでカスタマイズ仕様の拡張が可能