SOL-SA-PCU-41XX-1MWは、顧客固有の要件に応じて拡張する必要がある認証済み且つ事前にプログラミングされたコントローラです。コントローラは、関連するライセンスと共に、PGSコントローラの設定用の基礎を提供します。SOL-SA-PCU-41XX-1MWは、タイプ1とタイプ2のシステム向けのFGW TR8 Rev. 09に関連して、VDE-AR-N 4110:2018(および4120:2018)における次の要件を満たしています。
有効電力制御
• グリッドオペレータおよびサードパーティによる設定値の定義
• P(f)特性曲線(タイプ2システムのみ)
無効電力制御
• Cos(φ)
• 電圧制限機能付き無効電力制御
• Q(U)特性曲線
• Q(P)特性曲線
その他
• 運転モードを優先する無効電力
• コントローラバイパス(スレーブモード)
• 発電ユニットで保護が作動した後の、発電ユニット接続用グリッド接続ポイントにおける電圧状態の監視(VDE-AR-N 4120:2018)
重要情報
インターフェース(エネルギープロバイダ、サードパーティ、エネルギー測定機器、発電ユニット、ポータル接続など)は、特定のプロジェクトに基づいてユーザーが接続する必要があります。
製品を操作するために次のライセンスがすでに含まれています。
• Power Control Unit―1 MW(有効電力合計1 MWまで)
• Solarworx(システムの規模にかかわらず)
SOL-SA-PCU-41XX-1MW
-
コントローラ
1186851
機器とライセンスのセット販売:発電システムを制御するためのPLCnext Controlをベースとした予めプログラミングされたコントローラ(最大1 MWの有効電力合計用のSolarworxライセンスおよびPGSコントローラライセンスを含む) VDE-AR-N 4110/-20に準拠して認証済み。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
EMI耐性が向上
高級言語をサポート
PROFINETサポート
LinuxOS
最大63のAxioline F I/Oモジュールを直接配置できます。
イーサネットインターフェース×2(スイッチを組込み)
-25 °C ... 60 °Cの広域な温度範囲
ドイツ伝送システムオペレータのグリッドおよびシステムに関する規則の順守
オープンインターフェースでカスタマイズ仕様の拡張が可能