SOL-SA-PCU-41XX - コントローラ
1114234

AXC F 2152に基づくPLCnext Control。発電所のコントローラでお客様指定のアプリケーション用に準備。中高電圧グリッドに給電する発電システムの給電管理の基礎。VDE-AR-N 4110/4120に準拠して認証済み。

製品の詳細








特長

EMI耐性が向上
-25 °C ... 60 °Cの広域な温度範囲
高級言語をサポート
PROFINETサポート
イーサネットインターフェース×2(スイッチを組込み)
最大63のAxioline F I/Oモジュールを直接配置できます。
LinuxOS
ドイツ伝送システムオペレータのグリッドおよびシステムに関する規則の順守
コネクタ、バスベースモジュール、および2 GBプログラム/コンフィグレーションメモリが付属しています。
オープンインターフェースでカスタマイズ仕様の拡張が可能