Axioline I/Oデバイス用モジュール小規模コントローラAXC 1050/XCは高速、堅牢、簡単で、広域な温度範囲-40~+70℃の厳しい産業環境で常に最高の性能を実現し、簡単に取り付けて使用することを目的に設計されています。
AXC 1050 XC
-
コントローラ
2701295
Axioline I/Oを直接制御するAxiocontrolです。Ethernetインターフェースが2つ、拡張温度範囲、およびIEC 61131-3準拠のプログラミングオプションがあります。コネクタプラグとマーキングフィールドも含まれています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
LR
認証ID: LR2480202TA-02BSH
認証ID: 840cABS
認証ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
認証ID: E238705cULus Listed
認証ID: E238705IECEx
認証ID: IECEx TUR 21.0025XCCC
認証ID: 2023122304116464ATEX
認証ID: TUEV 21 ATEX 8677 X互換性のある製品
特長
最大16台の機器および/またはPROFINET機器の機能向けのPROFINETコントローラ
メモリはプラグインSDカードで最大2 GBまで拡張可能
PC WORX EXPRESSで自由にプログラミング(IEC 61131-3)
Modbus/TCP-Client
FTPとHTML5 Webサーバを組込み
多数のプロトコルをサポート、例:HTTP、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQLなど
広域な温度範囲は-40 °C ... 70 °C(ディレーティングあり)
船級承認(GL、DNV、LR、BV、RINA、ABS)