最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
Konfiguratoren
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
HC-M-08-GBIT-STC - コンタクトインサートモジュール
HC-M-08-GBIT-STC
-
コンタクトインサートモジュール
1587713
ギガビットコネクタ、8極、オスコネクタ、圧着接続なし、CAT5用。使用するケーブル:製品番号 1416457
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
取付け
組立てに関する注意事項
CAT5
を確保するにはVS-94-F/... ケーブル(製品番号1416457)を使用する必要があります。ストレインリリーフクランプ(製品番号1587742)。
CAT5
を確保するには圧着コンタクト(製品番号1688971)と圧着工具(製品番号1205448)を使用する必要があります。
製品特性
製品の種類
モジュラーコンタクトインサート
シリーズ
HC-M-08-GBIT
アプリケーション
データ
極数
8
接続プロファイル
8
コンタクト番号設定
1 - 8
モジュールスロット数
1
コンタクトの種類
切削型
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
接続データ
接続技術
接続テクノロジ
圧着端子接続式
電線接続
電線断面積
0.08 mm² ... 0.5 mm²
電線断面積AWG
28 ... 20
芯線むき長
4.2 mm
寸法
外形寸法
幅
26.35 mm
高さ
41.4 mm
長さ
13.9 mm
機械特性
コンタクト径
1 mm
電気特性
定格電圧(III/3)
50 V
定格サージ電圧
0.8 kV
定格電流
5 A
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
材料仕様
部材 ライン電線
亜鉛合金
UL94難燃性クラス
V0
コンタクト材質
銅合金
コンタクト表面材質
Au
コンタクトキャリア材質
PC
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C (接点の加熱を含む)
販売用データ
アイテム番号
1587713
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ACB
GTIN
4046356527910
1個あたりの重量(梱包を含む)
47.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
38.5 g
関税率
85366990
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
HC-M-08-GBIT-LK7
-
ストレンリリーフクランプ
1587742
VS-ST-CD-1,0/14,8/0,2
-
D-SUB圧着コンタクト
1688971
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET
-
シールドフォイル
1417184
HC-M-08-GBIT-MOD-ST
-
コンタクトインサートモジュール
1587690
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24
-
D-SUB圧着コンタクト
1418786
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28
-
D-SUB圧着コンタクト
1418784
CRIMPFOX RC 2,5
-
圧着ペンチ
1205448
製品 ヘルプ