最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
Konfiguratoren
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
HC-M-08-GBIT-MOD-ST - コンタクトインサートモジュール
HC-M-08-GBIT-MOD-ST
-
コンタクトインサートモジュール
1587690
Gigabitコネクタ用プラグモジュール(8極、CAT5対応)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
シリーズ
HC-M-08-GBIT
接続プロファイル
8
モジュールスロット数
1
スロット数
1
寸法
外形寸法
幅
34.2 mm
高さ
40.85 mm
長さ
14.6 mm
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
コンタクトキャリア材質
PC
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C (接点の加熱を含む)
取付け
組立てに関する注意事項
製品番号1587713用のモジュール
販売用データ
アイテム番号
1587690
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ACB
GTIN
4046356528276
1個あたりの重量(梱包を含む)
10.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
10.2 g
関税率
85389099
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ