HC-BB 18-ESTC
-
コンタクトインサート
1687464
HEAVYCONオスインサート、BB18シリーズ、18極、圧着接続
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | - 多数のワイヤがあるとき、ハウジングの高さh ≥ 72 mmが推奨されています。 |
| コネクタは無負荷/電源オフ時にのみ挿入できます。取外しツールを使用して圧着コンタクトを取り外します(1662722) |
| 製品の種類 | コンタクトインサート、極数一定 |
| シリーズ | HC-BB |
| タイプ | B10 |
| 極数 | 18 |
| 接続プロファイル | 18+PE |
| コンタクト番号設定 | 1 - 18 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 34 mm |
| 高さ | 33.2 mm |
| 長さ | 64 mm |
| ドリル穴の距離、水平方向 | 57 mm |
| ドリル穴の距離、垂直方向 | 27 mm |
| 機械特性 | |
| ハウジングの高さの最小値 | 72 mm |
| コンタクト径 | 2.5 mm |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 電線断面積AWG | 20 ... 12 |
| 芯線むき長 | 7.5 mm |
| 定格電圧(III/3) | 500 V |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 定格電流 | 16 A |
| 試験電圧 | 3 kV AC |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag (またはAu) |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C (接点の加熱を含む) |
| アイテム番号 | 1687464 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ABD |
| GTIN | 4017918609443 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 50.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 50.3 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | RO |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
HC-B-3PE - PEマルチプライヤ 1644326
-
HC-CBU - キーイングエレメント 1676860
-
HC-CB - コーディングボルト 1772722
-
HC-B-ZG - ストレンリリーフクランプ 1685327
-
HC-B-ZS - ストレンリリーフクランプ 1685330
-
HC-CST - キーイングエレメント 1676857
-
HC-SMR-B10 - DINレール取付けフレーム 1687969
-
HC-SMP 125-B10-AMQ - DINレール取付けフレーム 1660960
-
HC-B 24-ADP-B 10-GY - アダプタプレート 1660436
-
HC-B 10-ANDOCK - ドッキングフレーム 1586125
-
CK2,5-ED-BB - ダミーソケット 1584693
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - 圧着コンタクト 1663572
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - 圧着コンタクト 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - 圧着コンタクト 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - 圧着コンタクト 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - 圧着コンタクト 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - 圧着コンタクト 1663637
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - 圧着コンタクト 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - 圧着コンタクト 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - 圧着コンタクト 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - 圧着コンタクト 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - 圧着コンタクト 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - 圧着コンタクト 1674794
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - 取外し工具 1072067
-
CRIMPFOX-TC 4 - 圧着ペンチ 1212113