HC-BB 10-EBUC
-
コンタクトインサート
1687435
HEAVYCONメスインサート、BB10シリーズ、10極、圧着接続
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | - 多数のワイヤがあるとき、ハウジングの高さh ≥ 72 mmが推奨されています。 |
| コネクタは無負荷/電源オフ時にのみ挿入できます。取外しツールを使用して圧着コンタクトを取り外します(1662722) |
| 製品の種類 | コンタクトインサート、極数一定 |
| シリーズ | HC-BB |
| タイプ | B6 |
| 極数 | 10 |
| 接続プロファイル | 10+PE |
| コンタクト番号設定 | 1 - 10 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 34 mm |
| 高さ | 36.2 mm |
| 長さ | 51 mm |
| ドリル穴の距離、水平方向 | 44 mm |
| ドリル穴の距離、垂直方向 | 27 mm |
| 機械特性 | |
| ハウジングの高さの最小値 | 72 mm |
| コンタクト径 | 2.5 mm |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 電線断面積AWG | 20 ... 12 |
| 芯線むき長 | 7.5 mm |
| 定格電圧(III/3) | 500 V |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 定格電流 | 16 A |
| 試験電圧 | 3 kV AC |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag (またはAu) |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C (接点の加熱を含む) |
| アイテム番号 | 1687435 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ABD |
| GTIN | 4017918609412 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 46 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 45.8 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | RO |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
HC-B-3PE - PEマルチプライヤ 1644326
-
HC-CBU - キーイングエレメント 1676860
-
HC-CB - コーディングボルト 1772722
-
HC-B-ZG - ストレンリリーフクランプ 1685327
-
HC-B-ZS - ストレンリリーフクランプ 1685330
-
HC-CST - キーイングエレメント 1676857
-
HC-SMR-2B 6 - DINレール取付けフレーム 1687998
-
HC-SMR-B 6 - DINレール取付けフレーム 1687956
-
HC-SMP 125-B 6-AML - DINレール取付けフレーム 1660957
-
HC-B 24-ADP-B 6-GY - アダプタプレート 1660407
-
HC-B 6-ANDOCK - ドッキングフレーム 1586112
-
CK2,5-ED-BB - ダミーソケット 1584693
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - 圧着コンタクト 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - 圧着コンタクト 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - 圧着コンタクト 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - 圧着コンタクト 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - 圧着コンタクト 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - 圧着コンタクト 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - 圧着コンタクト 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - 圧着コンタクト 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - 圧着コンタクト 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - 圧着コンタクト 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - 圧着コンタクト 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - 圧着コンタクト 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - 圧着コンタクト 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - 圧着コンタクト 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - 圧着コンタクト 1585647
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - 圧着コンタクト 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - 圧着コンタクト 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - 圧着コンタクト 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - 圧着コンタクト 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - 圧着コンタクト 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - 圧着コンタクト 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - 圧着コンタクト 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - 圧着コンタクト 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - 圧着コンタクト 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - 圧着コンタクト 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - 圧着コンタクト 1271372
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - 取外し工具 1072067
-
CRIMPFOX-TC 4 - 圧着ペンチ 1212113