ピン割当て180°回転
SACC-CI-M12MSR-5CON-L90 THR T
-
コンタクトキャリア
1706603
コンタクトキャリア、5-極、ピン、 エルボー、 M12、A-キーイング、THRハンダ接続
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ピック・アンド・プレイスに最適:プリント基板上での自動組立てにより、製造の効率向上
最適化されたデザイン:重心を移動させることで、固定クリップを使用せずにプリント基板上に「簡単に」直立設置
柔軟:限られたスペースでも、プリント基板上で容易な位置決めと配列
モジュール型:利用可能なスルーホールリフローケースと互換性あり