SACC-M12MS-8CON-DM 3-5 SH VA - コネクタ
1411906

コネクタ、8-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: 高品質スチール1.4404、ケーブルグランド M16、ケーブル外径 3 mm ... 5.5 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド