SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO VA
-
コネクタ
1403372
コネクタ、5-極、ソケット ストレート M12、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: 高品質スチール1.4404、ケーブルグランド Pg11-DUO、ケーブル外径 2.1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5.2 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続
省スペース:2つのセンサを複数のハトメで1本のコネクタに接続