SACC-FS-4PL SCO - コネクタ
1095772

コネクタ、4-極、ソケット ストレート M12、キーイング: A、プッシュイン式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

製品の詳細









特長

Push-inテクノロジによる簡単で工具不要の接続
レバーで撚線を便利に接続
すばやく確実な電気ケーブルの接続
柔軟な信号用および通信用ケーブル配線
Push-inテクノロジによる簡単で工具不要の接続