QPD P 4PE6,0 12-20 GY
-
コネクタ
1410390
コネクタ、接続方式: IDC(圧接)接続、極数: 4+PE、2.5 mm2 ... 6 mm2、690 V、40 A、PA、黒
製品の詳細
互換性のある製品
特長
革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
メンテナンスが簡単 - プリアッセンブリケーブルのコネクタですばやくデバイスを交換し簡単に開始できる