設置コネクタ
QPD PSK 5X6,0 - 保護キャップ
QPD PSK 5X6,0
-
保護キャップ
1411404
保護キャップ、透明プラスチック製、5x 6.0 mm
2
のQPD QUICKON接続用、IP50。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
製品シリーズ
QPD
タイプ
QPD
保持コードあり
なし
シールあり
なし
接続データ
締付けトルク
15 Nm
寸法
幅
32 mm
高さ
22 mm
長さ
32 mm
材料仕様
色
透明
部材 保護キャップ
プラスチック製
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP50
IP50
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1411404
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF6ZWX
GTIN
4046356932127
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.92 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.89 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
DNV GL
認証ID: TAE00003J5
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
保護キャップ
パネル貫通
製品 ヘルプ