CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 65 A | 18 - 6 | |||
UL 認証
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 65 A | 18 - 6 | |||
| C | ||||
| 65 A | 18 - 6 | |||
| F | ||||
| 65 A | 18 - 6 | |||
接続端子台、 定格電圧: 300 V、 定格電流: 76 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 16 mm2、 断面積: 1.5 mm2 - 16 mm2、 取付け方法: 中性バスバー、 色: グレー
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 65 A | 18 - 6 | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 65 A | 18 - 6 | |||
| C | ||||
| 65 A | 18 - 6 | |||
| F | ||||
| 65 A | 18 - 6 | |||