ME-IO-S 55 CPU EM-SD
-
接続プレート
1732367
DINレール取付け用ケース、 フィラー、SDカード用コネクタカバー付き、 幅: 21.2 mm、 高さ: 32.7 mm、 奥行き: 54.8 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
2枚の側面プレート、1つのセンターエレメント、2つのDINレール固定レバーによる、シンプルなモジュール組立て
ピッチ5 mmの18極コネクタによる高密度配線
シンプルなデザインと事前定義されたモジュールレイアウトにより、価格志向型のアプリケーションに理想的
CPUモジュールのフラップは機械加工可能なため、アプリケーション別のカスタマイズが可能
印字済みの18極前面コネクタで、モジュール内でのケーブル配線が簡単
省スペースのステータスインジケータを搭載