ICS20-F90S-1018 - 接続プレート
1287449

DINレール取付け用ケース、 ICSフィラー、カットアウトなし、 幅: 20 mm、 高さ: 7.25 mm、 奥行き: 89.8 mm、 色: 黄 (類似 RAL 1018)

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

モジュール型システムと接続テクノロジのユニークなモジュール性により、柔軟に使用可能
組込み可能な部品としてのRJ45、USB、D-SUB、アンテナソケットなどの標準化されたコネクタ
最適なスペース有効活用と設計、色、印字の適応性
お客様固有の接続方式向けにカスタム指定処理
安定したガイドレールにより、実装済みのプリント基板をすばやく簡単に挿入可能