この接続部品は、モジュール型積層表示灯の一部として設計されており、表示灯を電気的に接続するために使用されます。 お客様のご要件に応じて、信号指令塔は最大5つの信号素子の任意の組み合わせを含むことができます。最大5つの光信号素子または最大4つの光学素子と1つの可聴信号素子を使用できます。 音声信号エレメントを最上位素子としてのみ使用してください。 バイヨネットロックシステムは、素子間の機械的および電気的接続を構築します。 信号司令塔を取り付けるには、ベースまたはチューブの取付け用の取付け素子を使用することができます。 積層表示灯PSD-S(直径70 mm)は、積層表示灯PSD-S 50(直径50 mm)とは機械的に互換性がありませんのでご注意ください。
PSD-S CE-SM SCREW
-
接続エレメント
2700093
ネジ接続式端子台の接続エレメント、ベース取付け用
製品の詳細
互換性のある製品
特長
取付け面(床)、ジャンクションボックス、またはブラケットに取り付けるための接続部品
ねじ端子接続
保護等級:IP65(取付け時)