PSD-S ME BR-SM/2S - 取付けブラケット
PSD-S ME BR-SM/2S
-
取付けブラケット
2700161
両面床取付けが可能な角度、ケーブル配線は隠蔽、黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
アッセンブリエレメント
製品シリーズ
PSD-S
製品内容
レンズシートネジ×4
シール×3
レンズシートネジ×4
シール×3
寸法
外形寸法
高さ
98 mm
直径
70 mm
材料仕様
色
黒
部材
PA A3 x 2G5
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-30 °C ... 60 °C
取付け
取付けタイプ
ベース取付け用 (シール付属)
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2700161
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DRL117
GTIN
4046356491518
1個あたりの重量(梱包を含む)
75.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
75.2 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371233
ECLASS-15.0
27371233
ETIM
ETIM 10.0
EC001153
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
2b6a4a6a-3b60-4edd-b113-0c19b86efc1a
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
最大10点の信号警報器を両側に取付け
ケーブル配線隠しあり
製品 ヘルプ